エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

巻取りUSBテンキー

巻取りUSBテンキー NT-21UBK
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円
通常出荷日:5日目

・ケーブルの長さを調整できる巻取ケーブル採用のアイソレーションタイプテンキー。

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NT-21UBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT-21UBKの仕様・寸法情報

種類
[テンキー] テンキー
インターフェイス
USB
キー数(キー)
20
色
ブラック
キーストローク(mm)
2.7±0.5
キーピッチ(mm)
19
ケーブル長(m)
0.55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NT-21UBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970円
( 3,267円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルの長さを調整できる巻取ケーブル採用のアイソレーションタイプテンキー。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

巻取りUSBテンキーの型番NT-21UBKのページです。 型番NT-21UBKに関する仕様情報を記載しております。
巻取りUSBテンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻取りUSBテンキー
ワイヤレスUSBテンキー
充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレス
タッチパッド付キーボード(シルバー) SKB-TP01SVN
スリムキーボード
メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,970円4,190円7,050円8,650円3,790円15,870円
通常出荷日5日目4日目3日目3日目4日目3日目
種類テンキーテンキーキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSBワイヤレスBluetoothUSBUSBUSB
キー数(キー)202010287109108
色ブラックブラックブラックシルバーホワイトブラック
キーストローク(mm)2.7±0.52.7±0.523.533

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました