エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

有線Type-CブルーLEDマウス

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円
通常出荷日:5日目

・USB Type-Cコネクタを搭載したWindows・Mac両対応のブルーLED有線マウス。

型番:

MA-BLC158BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BLC158BKの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
マウス種類
[光学式] 青色LED
色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-BLC158BK

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390円
( 2,629円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・USB Type-Cコネクタを搭載したWindows・Mac両対応のブルーLED有線マウス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線Type-CブルーLEDマウスの型番MA-BLC158BKのページです。 型番MA-BLC158BKに関する仕様情報を記載しております。
有線Type-CブルーLEDマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線Type-CブルーLEDマウス
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレスブルーLEDマウス
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
有線レーザーマウス
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライバッファロー
通常価格2,390円1,890円2,490円1,790円2,643円1,691円 -
通常出荷日5日目5日目3日目3日目3日目2日目〜
種類マウスマウスマウスマウスマウスマウス・トラックボール
マウス種類青色LED青色LED青色LED青色LEDレーザ式光学式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました