エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)

有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き) MA-BL3UPBKN
通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円
通常出荷日:3日目

・スタンダードな3ボタン。・ブルーLED搭載。USB-PS/2変換アダプタ付き。・まとめ買いに最適な紙...

詳細を確認

型番:

MA-BL3UPBKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BL3UPBKNの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
寸法 奥行き(mm)
98.5
寸法 幅(mm)
61
寸法 厚み(mm)
34.5
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.8

型番リスト

表示件数
型番
MA-BL3UPBKN

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,790円
( 1,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・スタンダードな3ボタン。
・ブルーLED搭載。USB-PS/2変換アダプタ付き。
・まとめ買いに最適な紙箱パッケージの有線マウス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)の型番MA-BL3UPBKNのページです。 型番MA-BL3UPBKNに関する仕様情報を記載しております。
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレスブルーLEDマウス
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
有線レーザーマウス
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムバッファローサンワサプライ
通常価格1,790円1,890円2,490円1,490円1,691円 -2,643円
通常出荷日3日目5日目3日目在庫品1日目2日目〜3日目
種類マウスマウスマウスマウスマウス・トラックボールマウス
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
マウス種類青色LED青色LED青色LEDレーザー式光学式レーザ式
寸法 奥行き(mm)98.5108108105113100
寸法 幅(mm)6166.766.7606659
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました