17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ギガビット対応 スイッチングハブ(マグネット付き)

ギガビット対応 スイッチングハブ(マグネット付き)
通常単価(税別)
6,960円~8,170円
税込単価
7,656円~8,987円
通常出荷日:4日目

・電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

最小発注数量
5ポート
1個
8ポート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,960円
( 7,656円 )
4日目
8,170円
( 8,987円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・電源を内蔵しマグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギガビット対応 スイッチングハブ(マグネット付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギガビット対応 スイッチングハブ(マグネット付き)
ギガビット対応スイッチングハブ(マグネット付)
ギガビットPoE+インジェクター
産業用ギガビットタイプPoEインジェクター
Giga対応スイッチングハブ(24ポート・ループ検知機能付き)
産業用16ポート ギガビット イーサネットスイッチ
メーカーサンワサプライサンワサプライTRENDnetダイヤトレンドサンワサプライWOMASTER
通常価格6,960円-4,970円 -7,800円26,700円 -29,830円35,000円
通常出荷日4日目3日目2日目2日目4日目15日目
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源ACアダプタ内蔵電源2重化電源内蔵電源2重化電源
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE-1000BASE1000BASE
取付方法マグネットその他その他-19インチラックマウントDINレール
周囲温度(動作時) 0~40℃ 0~40℃0~40℃-40~75℃0~40℃-25~75℃
よく一緒に購入される商品

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト