17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DisplayPort用HDMI変換ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DisplayPort用HDMI変換ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAC-DPHDMI10BK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです
・著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています
・ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です
・4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています
・追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています
・デジタル音声出力に対応しています
・アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています
・外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
1
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト