エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

有線コンパクトテンキーボード

通常単価(税別)
3,128円
税込単価
3,441円
通常出荷日:6日目

・ナローフレームデザイン採用 ボディは小さく、キーサイズはそのまま・桁数の多い入力に便利な「00キー」...

詳細を確認

型番:

BSTK110BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSTK110BKの仕様・寸法情報

種類
テンキー
色
ブラック
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSTK110BK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,128円
( 3,441円 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ナローフレームデザイン採用 ボディは小さく、キーサイズはそのまま
・桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
・本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
・デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有線コンパクトテンキーボードの型番BSTK110BKのページです。 型番BSTK110BKに関する仕様情報を記載しております。
有線コンパクトテンキーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線コンパクトテンキーボード
キーボード BSKBU14シリーズ
有線フルキーボード
有線コンパクトキーボード
キーボード USB接続 有線 スタンダード
有線USBスタンダードキーボード 日本語配列 シンプル設計
メーカーバッファローバッファローエレコムエレコムバッファローサンワサプライ
通常価格3,128円3,697円1,390円 -1,290円2,781円1,970円
通常出荷日6日目在庫品1日目1日目〜4日目在庫品1日目5日目
種類テンキーキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
色ブラックブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました