17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル

通常単価(税別)
3,9004,790
税込単価
4,2905,269
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・全周囲に明るい新開発リフレクタ・スクリューレス端子台

  • 単色モデルには、タッチセンサ機能は付いておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番NE-24A-□
□:R/Y/G/B/C
サイズφ56
定格電圧DC24V
取付場所・取付方向屋内・全方向
保護等級IP65
NEMA TYPE 4X、13
発行色赤/黄/緑/青/白
ブザー音圧-
動作仕様点灯
配線スクリューレス端子台

【オプション】

ポールブラケット:NE-001D
壁面取付ブラケット:NE-002D

外形図

表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル 外形図

取付面

 

COVID19対策_パトライト三田工場AI検温システム

COVID19対策_パトライト三田工場AI検温システム

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,290
( 4,719 )
3日目
4,290
( 4,719 )
3日目
4,790
( 5,269 )
3日目
4,290
( 4,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,900
( 4,290 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全周囲に明るい新開発リフレクタ
・スクリューレス端子台

ご注意

  • 単色モデルには、タッチセンサ機能は付いておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデルのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
異常時の表示灯
5
満足度:5.0
急な仕様変更で表示灯が追加になりましたが、納期も早く助かりました。 配線や取付などの使用感も特に問題ありません。
0人が参考にしています。
制御盤設置の表示灯に
4
満足度:4.0
接続は、差込式なので簡単に配線が行えます。 設置も固定用の部分の樹脂を穴あけして取付けなので、ボルトを使用しない場合、両...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ
電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT
Φ50 3色表示灯 ブザー有
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)
中型回転灯SKP-A
メーカーパトライトパトライトパトライトミスミPro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライト
通常価格3,900-27,00022,8903,08014,685 -13,899
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
大きさ(φ)56561005084138
定格電圧(V)DC24VDC5Vその他DC24V--
ブザー有無
点灯/点滅点灯点灯点灯/点滅点灯点灯/点滅点灯

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト