エレクトロニクス部品技術窓口
省スペース/省配線/低コストの16点I/Oリレーターミナル【製品特長】省スペース:16点独立コモンタイ...
詳細を確認




| 制御方式 | 接続方式 | モジュール交換 | モジュール混在 | 型番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC24V(a接点) | 16点独立 | ネジ(M3) | 可 | a接点、b接点モジュールのみ混在可能 | FA-TH16XRA20S |
| DC24V | 16点1コモン2線式 | ネジ(M3) | 不可 | 不可 | FA-TH16X24D31 |
| ネジ(M3.5) | 不可 | 不可 | FA-TH16X24D31L | ||
| DC48V | ネジ(M3.5) | 不可 | 不可 | FA-TH16X48D31L | |
| DC100V | ネジ(M3.5) | 不可 | 不可 | FA-TH16X100D31L | |
| AC100V | ネジ(M3) | 不可 | 不可 | FA-TH16X100A31 | |
| ネジ(M3.5) | 不可 | 不可 | FA-TH16X100A31L | ||
| AC200V | ネジ(M3) | 不可 | 不可 | FA-TH16X200A31 | |
| ネジ(M3.5) | 不可 | 不可 | FA-TH16X200A31L | ||
| 制御方式 | 接続方式 | モジュール交換 | モジュール混在 | 型番 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースユニット (モジュール自由搭載型) | 16点独立 (シンク) | スプリング クランプ | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA1-TH16Y2SC20S1E |
| 16点独立 (ソース) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA1-TH1E16Y2SC20S1E | ||
| a接点リレー (モジュール標準搭載型) | 16点独立 (シンク) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA1-TH16Y2RA20S1E | |
| 16点独立 (ソース) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA1-TH1E16Y2RA20S1E | ||
| 16点独立 (シンク) | ネジ(M3) | 不可 | 不可 | FA-TH16YRA20 | |
| 不可 | 不可 | FA-FXTH16YRA20 | |||
| 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-TH16YRA20S | |||
| 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-FXTH16YRA20S | |||
| ネジ(M3.5) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-TH16YRA20SL | ||
| 16点独立 (ソース) | ネジ(M3) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA1-TH1E16Y2RA20S | |
| 16点1コモン1線式 | 不可 | 不可 | FA-TH16YRA11 | ||
| 可 | 不可 | FA-TH16YRA11S | |||
| 可 | 不可 | FA-FXTH16YRA11S | |||
| 16点1コモン2線式 | 不可 | 不可 | FA-TH16YRA21 | ||
| 可 | 不可 | FA-TH16YRA21S | |||
| b接点リレー (モジュール標準搭載型) | 16点独立 | ネジ(M3.5) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-TH16YRAB20SL |
| c接点リレー (モジュール標準搭載型) | 16点独立 | ネジ(M3) | 可 | 不可 | FA-TH16YRAC20S |
| トライアック (モジュール標準搭載型) | 16点独立 (シンク) | スプリング クランプ | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA1-TH16Y1SR20S1E |
| 16点独立 (ソース) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA1-TH1E16Y1SR20S1E | ||
| 16点独立(シンク) | ネジ(M3) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-TH16YSR20S | |
| 16点1コモン1線式 (シンク) | 可 | 不可 | FA-TH16YSR11S | ||
| 16点1コモン2線式 (シンク) | 可 | 不可 | FA-TH16YSR21S | ||
| トランジスタ (モジュール標準搭載型) | 16点独立 (シンク) | スプリング クランプ | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA1-TH16Y1TR20S1E |
| 16点独立 (ソース) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA1-TH1E16Y1TR20S1E | ||
| 16点独立2A (シンク/ソース共用) | ネジ(M3) | 不可 | 不可 | FA-TH16Y2TR20 | |
| 16点1コモン1線式 (シンク) | 可 | 不可 | FA-TH16YTL11S | ||
| 16点1コモン2線式 (シンク) | 可 | 不可 | FA-TH16YTL21S | ||
| 16点1コモン1線式 (ソース) | 可 | 不可 | FA-TH16YTH11S | ||
| 16点独立 (シンク/ソース共用) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタ、信号スルーモジュールのみ混在可能 | FA-TH16YTR20S | ||
| 16点1コモン1線式 (ソース) | 可 | 不可 | FA-THE16YTH11S | ||
| 16点独立 (シンク/ソース共用) | 可 | a接点、b接点、トライアック、 トランジスタモジュールのみ混在可能 | FA-THE16YTR20S | ||
| 制御方式 | 型番 | |
|---|---|---|
| a接点リレー(4個) | FA-NYP24WK4 | |
| b接点リレー(4個) | FA-NYBP24WK4 | |
| c接点リレー(4個) | FA-LYCA024VSK4 | |
| トライアック(4個) | FA-SN24A01FS4 | |
| トランジスタ(4個) | FA-SN24D01HZS4 | |
| 信号スルー(4個) | FA-SN00SS4 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,659円 ( 30,425円 ) | 5日目 |
21,151円 ( 23,266円 ) | 5日目 |
14,006円 ( 15,407円 ) | 5日目 |
27,659円 ( 30,425円 ) | 5日目 |
21,151円 ( 23,266円 ) | 5日目 |
14,688円 ( 16,157円 ) | 5日目 |
14,006円 ( 15,407円 ) | 5日目 |
12,540円 ( 13,794円 ) | 5日目 |
10,154円 ( 11,169円 ) | 5日目 |
15,153円 ( 16,668円 ) | 5日目 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 5日目 |
2,880円 ( 3,168円 ) | 5日目 |
2,112円 ( 2,323円 ) | 5日目 |
2,273円 ( 2,500円 ) | 5日目 |
5,804円 ( 6,384円 ) | 5日目 |
4,769円 ( 5,246円 ) | 5日目 |
10,154円 ( 11,169円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
13,585円 ( 14,944円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
14,630円 ( 16,093円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 5日目 |
14,630円 ( 16,093円 ) | 5日目 |
7,775円 ( 8,553円 ) | 5日目 |
9,602円 ( 10,562円 ) | 5日目 |
8,337円 ( 9,171円 ) | 5日目 |
9,923円 ( 10,915円 ) | 5日目 |
14,108円 ( 15,519円 ) | 5日目 |
8,193円 ( 9,012円 ) | 5日目 |
9,818円 ( 10,800円 ) | 5日目 |
16,720円 ( 18,392円 ) | 5日目 |
14,526円 ( 15,979円 ) | 5日目 |
16,093円 ( 17,702円 ) | 5日目 |
16,511円 ( 18,162円 ) | 5日目 |
16,407円 ( 18,048円 ) | 5日目 |
18,288円 ( 20,117円 ) | 5日目 |
18,288円 ( 20,117円 ) | 5日目 |
18,810円 ( 20,691円 ) | 5日目 |
19,333円 ( 21,266円 ) | 5日目 |
22,990円 ( 25,289円 ) | 5日目 |
24,035円 ( 26,439円 ) | 5日目 |
省スペース/省配線/低コストの16点I/Oリレーターミナル
【製品特長】
省スペース:16点独立コモンタイプで横160mm、縦52mm省配線:MELSEC出力ユニットとの専用ケーブル
入力/出力用、ネジ、スプリング式、交換用リレーモジュールをご用意しました。

三菱電機エンジニアリング
三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ブレーキ付モータ用中継端子台
ネットワーク対応サーボアンプ(MR-J5-G、MR-J4-B、 MR-J4-GF)用ブレーキシーケンス回路内蔵中継端子台

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

富士電機機器制御
ターミナルリレー RS4□,6N
5通常価格(税別):4,247円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ターミナルリレー 標準タイプ E-TRPW1/2
0通常価格(税別):3,827円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー スリムタイプ E-TRSG5/6/7
0通常価格(税別):803円~