エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ルームダクト付属品 フリージョイント

    通常単価(税別)
    3,175円
    税込単価
    3,493円
    通常出荷日:1日目

    専用ソケット2͡個付きのフリージョイントです。壁の凹凸に対応できます。色はルームホワイトを採用しており...

    詳細を確認
    • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

    型番:

    RDF-80RW
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    RDF-80RWの仕様・寸法情報

    色
    ホワイト
    高さ(mm)
    78.5
    奥行(mm)
    1094
    横(mm)
    87
    色詳細
    ルームホワイト
    付属
    専用ソケット2͡個付き

    商品情報

    商品情報

     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RDF-80RW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,175円
    ( 3,493円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    専用ソケット2͡個付きのフリージョイントです。
    壁の凹凸に対応できます。
    色はルームホワイトを採用しております。

    ご注意

    • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ルームダクト付属品 フリージョイントの型番RDF-80RWのページです。 型番RDF-80RWに関する仕様情報を記載しております。
    ルームダクト付属品 フリージョイントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ルームダクト付属品 フリージョイント
    巾木ダクト用 エンド
    巾木ダクト用 入ズミ
    巾木ダクト用 出ズミ
    巾木ダクト用 引出しカバー
    巾木ダクト用 コンセントプレート
    メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
    通常価格3,175円240円779円779円665円1,190円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    色ホワイトチョコチョコチョコチョコチョコ
    高さ(mm)78.5-----
    奥行(mm)109415454741.240
    横(mm)87254547110180
    色詳細ルームホワイト-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました