エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

有線3ボタン赤色LED マウス

型番:

M-K7URBK/RS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-K7URBK/RSの仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
109.7
寸法 幅(mm)
59.6
寸法 厚み(mm)
38.9
色
ブラック
JANコード
4549550117227
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
M-K7URBK/RSUSB光学式109.7mm59.6mm38.9mm

型番リスト

表示件数
型番
M-K7URBK/RS

色

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
4549550117227
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910円
( 3,201円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000万回高耐久性能スイッチ採用、保証期間3年で安心して使用できる。
・オフィスでの使用に最適な有線3ボタン赤色LED マウス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有線3ボタン赤色LED マウスの型番M-K7URBK/RSのページです。 型番M-K7URBK/RSに関する仕様情報を記載しております。
有線3ボタン赤色LED マウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有線3ボタン赤色LED マウス
有線3ボタンBlue LED マウス
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
メーカーエレコムエレコムバッファローサンワサプライバッファローバッファロー
通常価格2,910円3,070円1,420円1,890円1,630円 -2,041円
通常出荷日2日目2日目6日目5日目6日目在庫品1日目
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBPS/2
マウス種類光学式光学式光学式青色LED光学式光学式
寸法 奥行き(mm)109.7109.79410810094
寸法 幅(mm)59.659.65466.76154
寸法 厚み(mm)38.938.93640.24036
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました