エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
橋本クロス エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ) |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
ホーザン 鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363 |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
三菱電機の業務用有圧換気扇です。EFCシリーズは4極のモータを使用しています。【特長】・金属羽根採用・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
49,647円 ( 54,612円 ) | 5日目 |
42,807円 ( 47,088円 ) | 5日目 |
60,420円 ( 66,462円 ) | 5日目 |
51,357円 ( 56,493円 ) | 5日目 |
81,510円 ( 89,661円 ) | 5日目 |
68,400円 ( 75,240円 ) | 5日目 |
三菱電機の業務用有圧換気扇です。EFCシリーズは4極のモータを使用しています。
【特長】
・金属羽根採用
・高静圧、大風量設計
・強弱速調付
・油受け付
・3芯キャブタイヤケーブル付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイデン
有圧換気扇専用フード 25cm用 防鳥網付
0通常価格(税別):40,244円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

カクダイ
噴霧ポンプユニット
0通常価格(税別):961円~

トラスコ中山
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
5通常価格(税別):666円~

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

エスコ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
5通常価格(税別):628円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~