エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン

通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円
通常出荷日:6日目

【特長】・クリック音が気にならない静音スイッチ採用。・高感度のBlue LED搭載。・手の小さい方や女...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
4950190364917
対応
1個
ベージュピンク
4950190364962
対応
1個
シルバー
4950190364931
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
6日目
1,420円
( 1,562円 )
6日目
1,420円
( 1,562円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリック音が気にならない静音スイッチ採用。
・高感度のBlue LED搭載。
・手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
有線3ボタンBlue LED マウス
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
抗菌静音ワイヤレスブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音
抗菌静音有線ブルーLEDマウス SIAA認証 静音クリック・静音ホイール USB接続
静音有線ブルーLEDマウス 5ボタン 全ボタン静音スイッチ 小型設計 USB接続
メーカーバッファローエレコムサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,420円3,070円1,890円3,190円2,090円2,390円
通常出荷日6日目2日目5日目5日目5日目5日目
インターフェイスUSBUSBUSBワイヤレスUSBUSB
マウス種類光学式光学式青色LED青色LED青色LED青色LED
寸法 奥行き(mm)94109.7108959598.2
寸法 幅(mm)5459.666.757.257.261.8
寸法 厚み(mm)3638.940.239.239.236.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト