エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】

型番:

MCIT100-BLU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

MCIT100-BLUの仕様・寸法情報

結束径(mm)
7.0~23.0
全長(mm)
100
幅(mm)
2.5
材質
[ナイロン] 66ナイロン・鉄成分
色
[青] 青
難燃グレード(主原料)
なし
特殊機能・用途
メタルコンテントタイ / マーキング
ループ引張り強度(N)
40
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCIT100-BLU
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,044円
( 7,748円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属検出機で検出できる識別表示結束バンド。
【特長】
・メタルコンテント・マーキングタイは、配線の結束と識別表示を同時に行えるタグ付き結束バンドです。
・食品・医薬品製造工場でのHACCPシステムの構築に効果的です。
・食品・医薬品製造現場などでの、異物混入・検出対策に最適な結束バンドのロングセラー「メタルコンテントタイ」と同素材の配線識別用製品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)の型番MCIT100-BLUのページです。 型番MCIT100-BLUに関する仕様情報を記載しております。
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)
デュオリング(66ナイロン標準) LOK04
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック プッシュボタン
インシュロック デュオリング 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格7,044円1,956円5,694円 -3,266円3,583円5,313円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結束径(mm)7.0~23.0----1.5~31
全長(mm)100----160
幅(mm)2.5----5
材質66ナイロン・鉄成分----66ナイロン
色青----黒
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました