17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

無点灯個別スイッチ付 雷ガードタップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

無点灯個別スイッチ付 雷ガードタップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-K5B-2625WH

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
・個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
(ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-2スイングプラグ
ソケット形状
A-2ソケット
色
白
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2.5
機能
耐熱 / トラッキング防止 / 雷サージ
差込口個数/分割口
6
対応国(規格)
日本(PSE)
プラグ角度(正面時の引出方向)
ストレート

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト