17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMI分配器
  • VSP-HD14BK
  • VSP-HD18BK
  • VSP-HD12BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMI分配器

販売終了

型番

VSP-HD12BK

2022年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・高画質・高音質のまま複数のHDMI出力機器に同時に分配出力できます
・3D・映像4K出力対応(最大3840×2160Pix)解像度のディスプレイ出力に対応し、高精彩な大画面での写真・ウェブの閲覧が可能です
・ミラーリング・マルチディスプレイのどちらでも使用可能です
・プレゼンテーションも、自分のパソコンで確認しながら行えるので、効率的なプレゼンがおこなえます
・綺麗な画像を分配できるので、デモンストレーションにも最適です
・設置場所に困らないスリムタイプ・ノイズに強いメタルケースを採用しております
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しており、サビに強く信号劣化を防ぎます
・Deep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)v1.3対応製品です
・ACアダプタ&HDMIケーブル(1m)が付属しているので、接続するだけですぐにご使用いただけます
・HDMI協会認証品のHDMIケーブルを使用した場合、1ポートあたり最長15mまで4K出力対応
・A/Bモード切替機能付き(Aモードだと全てのディスプレイに出力 Bモードだと基準のポートに合わせて出力)

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

外形寸法(幅)(mm)
140
外形寸法(高さ)(mm)
25
外形寸法(奥行)(mm)
92.5
コネクタ形状
入力:HDMItypeA19ピン×1/出力:HDMItypeA19ピン×2
材質
メタル
JANコード
4953103470712

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト