17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB3.0ハードウェア暗号化USBメモリ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB3.0ハードウェア暗号化USBメモリ

販売終了

型番

MF-ENU3A04GBK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB3.0対応情報漏洩対策機能付きセキュリティUSBメモリ。
【特長】
・パスワードとハードウェア自動暗号化で大切なデータを保護!法人向け情報漏洩対策USBメモリのエントリーモデル。
・ 高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。
・下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
・ パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。
・ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
・ AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。
・データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
・ 便利なオートラン機能:特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。
(CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。)
・ ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。
・最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
・ ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。
・名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
4GB
色
ブラック
JANコード
4953103406056
インタフェース
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB タイプA オス
外形寸法(WxDxH)(mm)
20.8×60.0×7.8
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト