エレクトロニクス部品技術窓口

LANケーブル(Cat5e 単線)

通常単価(税別)
23,731円
税込単価
26,104円
通常出荷日:4日目

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

      • 灰・ライトグレー
  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
青
4953103460232
1個
[灰・ライトグレー] 灰
4953103460317
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,731円
( 26,104円 )
4日目
23,731円
( 26,104円 )
4日目

詳細情報

基本情報

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。
【特長】
・必要な長さのLANケーブルの作成に便利な箱入りのリレックス巻きタイプです
・ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています
・伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です
・60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています
・光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LANケーブル(Cat5e 単線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LANケーブル(Cat5e 単線)
LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)
GIGAスクール構想対応 CAT6A UTP 単線 LANケーブル
CC-Linkケーブル CCNC
PROFIBUSケーブル PFNC
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT6A 2重シールド
メーカーエレコム大電ミスミJMACS(日本電線工業)JMACS(日本電線工業)ミスミ
通常価格23,731円3,284円 -22,449円3,658円 -4,849円 -2,485円 -
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
カテゴリCAT5eCAT5eCAT6Aその他その他CAT6A
シールド構造シールドなし・UTPシールドあり・STPシールドなし・UTPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STP
ケーブル導体単線より線単線単線より線より線
導体サイズAWG24(0.20sq)AWG26(0.12sq)AWG23(0.25sq)AWG20(0.50sq)AWG22(0.32sq)AWG26(0.12sq)
芯数4対(4P)4対(4P)4対(4P)3芯(3C)1対(1P)4対(4P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト