17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HDMI切替器 DH-SWBKEシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HDMI切替器 DH-SWBKEシリーズ

販売終了

型番

DH-SW21BK/E

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器です。
【特長】
・HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤー、ゲーム機などのHDMI機器を2台接続可能です。
・テレビのHDMI入力端子が不足していても、ケーブルの差し替えをせずにHDMI機器を利用可能です。
・HDMI機器から電力を供給するため、ACアダプタなど外部電源を必要とせずに利用可能です。
・HDMI機器からの電源供給が少ない場合でも、安定動作ができるようにするための外部電源ポートが付いています。必要に応じて本体側面の外部電源ポート(microUSB端子)に電力を供給してください。(USBケーブル・ACアダプタは別売です。)
・接続されているHDMI機器が起動すると、自動的に接続される自動切替機能が付いています。
・既に起動している機器への切替は、本体天面のボタンで切替可能です。
・本体とテレビとの接続用にHDMIケーブル1本が付属しています。
・テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
・HDMIケーブルをすべて同じ方向に、すっきりと配線可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
HDMI
コンソール側ディスプレイのインタフェース
HDMI
寸法 縦(mm)
15
寸法 横(mm)
95
寸法 奥行き(mm)
46
JANコード
4953103400320
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト