17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBパソコン切替器 KVM-KUS KVM-KUS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBパソコン切替器 KVM-KUS

販売終了

型番

KVM-KUS

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、2台のパソコンで1セットのマウス・キーボード・プリンタなど色々なUSB機器と、ディスプレイを共有できるUSBパソコン切替器です。
【特長】
・2台のUSB機器とディスプレイを共有可能です。パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です
・USBプリンタやUSBハブなども共有可能です。USBハブを接続することにより3個以上のUSB機器を共有することも可能です(切替器に接続するUSB機器の消費電力は合計1500mW(300mA)以下にしてください)
・3.5Φステレオミニプラグも付いていますので、スピーカも共有可能です
・チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、多機能キーボード、キーボード・マウスセットでも使用可能です
・手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です
・Macintoshにも対応していますので、MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切替も可能です
・ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます
・切替時にビープ音(切替音)が鳴らない静音タイプです
・切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています
・パソコンを切り替えても、[CapsLock]、[NumLock]、[ScrollLock]の状態が保持されます
・ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
8
コンソール接続ポート数(ポート)
4
PC側ディスプレイのインタフェース
組合せ
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
コンソール側ディスプレイのインタフェース
VGA(HD-15pin)
寸法 縦(mm)
24.5
寸法 横(mm)
78.4
寸法 奥行き(mm)
62.4
JANコード
4953103201729
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト