17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0手動切替器
  • USS2-W2
  • USS2-W4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0手動切替器

販売終了

型番

USS2-W2

2022年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。
【特長】
・USB2.0対応。バスパワー動作。
・常時PCとの通信を行っているタイプのプリンタでは、切替不良が起きる可能性があります。

ご注意

  • 【取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
バスパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側ディスプレイのインタフェース
USB
寸法 縦(mm)
43
寸法 横(mm)
70
寸法 奥行き(mm)
21
JANコード
4953103060142
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト