エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    20Aコンセントバー用防塵カバー

    型番:

    TAP-MZ6526
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TAP-MZ6526の仕様・寸法情報

    種類
    キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    色
    白
    サイズ
    W44×D20×H26.5mm
    JANコード
    4969887831717

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TAP-MZ6526
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,322円
    ( 1,454円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7535)の防塵カバーです。
    ・分割連結方式なので、付加機能を追加することが容易です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    20Aコンセントバー用防塵カバーの型番TAP-MZ6526のページです。 型番TAP-MZ6526に関する仕様情報を記載しております。
    20Aコンセントバー用防塵カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    20Aコンセントバー用防塵カバー
    15Aコンセントバー用防塵カバー
    コンセントバー用ラック取付金具
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・1m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)
    メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格1,322円781円1,871円922円616円1,421円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類キャップ・プラグカバー・ブランクチップキャップ・プラグカバー・ブランクチップブラケット・取付金具電源コード電源コード電源コード
    色白黒----
    サイズW44×D20×H26.5mmW20×D44×H26.5mm金具 W61×D55×H23mm/ネジ穴ピッチ 44.5mm/ネジ穴サイズ 2-6×12mm/付属ネジサイズ M5×30mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm幅75mm×奥行32mm×高さ220mm
    JANコード496988783171749698872267594969887226872496988783779549698878377264969887837801
    よく一緒に購入される商品

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました