17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 容量

  • 容量詳細(GB)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

通常単価(税別)
30,947
税込単価
34,042
通常出荷日:7日目

内蔵ハードディスクを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSDです。【...

詳細を確認

型番:

ESD-IB0960G
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESD-IB0960Gの仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
2.5インチ
容量
640GB以上~1TB未満
インターフェイス
[Serial ATA] Serial ATA Ⅲ
寸法 縦(mm)
7
寸法 幅(mm)
100.45
寸法 奥行き(mm)
69.85
容量詳細(GB)
960
JANコード
4549550117395
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ESD-IB0960G

容量

容量詳細

(GB)

JANコード

最小発注数量
640GB以上~1TB未満
960
4549550117395
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,947
( 34,042 )
7日目

詳細情報

基本情報

内蔵ハードディスクを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSDです。
【特長】
・ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
・読み込み最大500MB/s、書き込み最大430MB/sの高速データ転送を実現します。
・衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
・モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
・Webからダウンロードして使用できるデータ移行ソフト「HD革命 Copy Drive Lite」が付いています。
・ソフトをインストールし、データをコピーし、SSDを入れ替えるだけの3ステップで、簡単にSSDに換装可能です。
・内蔵ハードディスクの厚みが9.5mmの場合、変換スペーサーを使用することでSSD(厚み7mm)を安定して取り付けることができます。
・変換ケースが付属し、取り出したハードディスクを再利用可能です。
・幅広いパソコンで使用できるUSB3.1 Gen1(USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。
・様々なウイルスからタブレットを守るセキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"の1年版ライセンスが付いています。
・セキュリティソフト"IKARUS(イカロス) for Windows"が、悪意あるアプリを常時監視し、隔離/駆除します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)の型番ESD-IB0960Gのページです。 型番ESD-IB0960Gに関する仕様情報を記載しております。
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
HDDからSDDへのコピー
3
満足度:3.0
カバー付きで簡単にコピーできました もうすこし値段が安かったらよかったです
1人が参考にしています。
社内PCのHDDをSSDに換装
3
満足度:3.0
今でもスペック的には十分に使用出来る筈なのだが、内蔵HDDの為か動作が重く感じていたワークステーションに使用。結果として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC
SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I
起動ディスク(PIO転送) 128MB
3.5インチ SATA
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
メーカーエレコムトランセンドトランセンドミスミミスミトランセンド
通常価格30,94781,30019,21429,400 -25,000 -8,170 -
通常出荷日7日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類SSDSSDSSDCFHDDSSD
サイズ2.5インチその他--3.5インチ2.5インチ
インターフェイスSerial ATA Ⅲその他Serial ATAIDESerial ATASerial ATA
寸法 縦(mm)73.5810042.8-100
寸法 幅(mm)100.452269.853.3-69.85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト