エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ECONOSEAL 12P キャップ

    型番:

    172281-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    172281-1の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番種類
    172281-1その他

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172281-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,185円
    ( 1,304円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    AMPコネクタ(オプション・その他)商品です。

    対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『172281-1』)をご参照ください。
      『172281-1』

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ECONOSEAL 12P キャップの型番172281-1のページです。 型番172281-1に関する仕様情報を記載しております。
    ECONOSEAL 12P キャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ECONOSEAL 12P キャップ
    丸型防水コネクタ(M12) XS2 コネクタ用カバー
    Grace Inertia 2.5シリーズ 4P(イエロー)
    TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1
    TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ
    ラバープラグ Econoseal Jシリーズ
    メーカーTE ConnectivityオムロンTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,185円56円 -220円171円56円42円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    種類その他その他ハウジングその他その他その他
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました