エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    HD30シリーズ レセプタクル

    型番:

    HD34-24-23PE-R010
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    HD34-24-23PE-R010の仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    メタル

    商品情報

    製品仕様

    型番材質
    HD34-24-23PE-R010メタル

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HD34-24-23PE-R010
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,205円
    ( 10,126円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    大人気のTE販売!
    DEUTSCHコネクタ(オプション・その他)商品です。

    対象型式と仕様変更詳細は下記リンク(『HD34-24-23PE-R010』)をご参照ください。
      『HD34-24-23PE-R010』

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HD30シリーズ レセプタクルの型番HD34-24-23PE-R010のページです。 型番HD34-24-23PE-R010に関する仕様情報を記載しております。
    HD30シリーズ レセプタクルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HD30シリーズ レセプタクル
    D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)
    CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム リテーナー(504695)
    エコノシールJシリーズ〈マークⅡ+〉シリーズ ロックプレート
    Dynamic 3000 シリーズ
    FASTON 187シリーズ
    メーカーTE Connectivityヒロセ電機モレックスTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格9,205円378円4円86円2,963円210円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類その他コネクタ固定具その他その他その他その他
    材質メタルメタルPBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂銅合金
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました