エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能 管理ツール対応

通常単価(税別)
15,243円~28,113円
税込単価
16,767円~30,924円
通常出荷日:2日目

【特長】・管理ソフトウェア「SecureLock Manager 2」(別売)に対応。・堅牢な強制暗号...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
8GB
4981254019252
対応
1個
32GB
4981254019276
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,243円
( 16,767円 )
2日目
28,113円
( 30,924円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管理ソフトウェア「SecureLock Manager 2」(別売)に対応。
・堅牢な強制暗号化機能搭載。
・第三者の不正利用を防止するパスワード認証機能。
・USB3.0対応。大容量データも快適に扱えます。

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能 管理ツール対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能 管理ツール対応
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品・プラスチックケース品(高耐久性)
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローアドテック(ADTEC)
通常価格15,243円-17,962円8,601円 -12,801円 -8,900円 -32,256円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目5日目〜
種類USBメモリUSBメモリUSBメモリUSBメモリUSBメモリSDカード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト