エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

  • 長さ A

    ~mm
  • 長さ B

    ~mm
  • 長さ W

    ~mm

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) ラインセパレータ

通常単価(税別)
13,680円~14,670円
税込単価
15,048円~16,137円
通常出荷日:5日目

【仕様】・ハイトロリール 本体回路切断用に使用・タイプ:屋内用

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

長さ A

長さ B

長さ W

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4P用
86
108
97
対応
1個
5P用
106
128
117
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,680円
( 15,048円 )
5日目
14,670円
( 16,137円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハイトロリール 本体回路切断用に使用
・タイプ:屋内用

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) ラインセパレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) ラインセパレータ
絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム
絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム
絶縁トロリー トロリール 集電子
絶縁トロリー トロリール 矯正器
トロリーダクト ハンガー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格13,680円-12,430円 -11,550円 -3,390円 -7,520円1,570円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
色その他その他その他その他その他その他
タイプ屋内用屋内用屋内・屋外用屋内・屋外用屋内・屋外用屋内用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト