エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファクトライン 化粧パイプ・化粧フランジ

通常単価(税別)
1,524円~2,128円
税込単価
1,676円~2,341円
通常出荷日:5日目

【仕様】・ファクトライン 化粧部材・適用製品:ファクトライン200/100/60/30共通

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

品名

最小発注数量
φ16
化粧パイプ(ℓ=1,000mm)
1個
φ90
化粧フランジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,128円
( 2,341円 )
5日目
1,524円
( 1,676円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ファクトライン 化粧部材
・適用製品:ファクトライン200/100/60/30共通

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファクトライン 化粧パイプ・化粧フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファクトライン 化粧パイプ・化粧フランジ
ファクトライン400 振れ止め金具
ファクトライン100・60 コードフック
ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具
絶縁トロリー トロリール 矯正器
絶縁トロリー トロリール シース用補修カバー(交換部品)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,524円-270円779円502円 -7,520円3,140円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目
色その他その他その他その他その他その他
適用製品ファクトライン200・100・60・30共通ファクトライン400・200・100・60・30共通ファクトライン100・60・30共通ファクトライン200・100・60・30共通60A・150A・200A・300A共通60A・150A・200A・300A共通
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト