エレクトロニクス部品技術窓口

トロリーダクト フィードインボックス

通常単価(税別)
7,940円~16,080円
税込単価
8,734円~17,688円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

省力化・自動化システムとして特におすすめします。【特長】・接続板・導体継手付き・屋外用には屋外カバーが...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

タイプ

仕様

型式

定格

付属品

最小発注数量
屋内用
ノックアウト穴径φ26.1・φ32.5
602
2P・3P/30A・60A
接続板・ターミナル3コ付
1個
屋内用
ノックアウト穴径φ26.1・φ32.5
602
2P・3P/30A・60A
圧着端子(14㎟)・ターミナル3コ付
1個
屋内用
ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
1004
4P・5P/30A・60A
接続板・ターミナル5コ付
1個
屋内用
ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
1004
4P・5P/30A・60A
圧着端子(14㎟)・ターミナル5コ付
1個
屋内用
ノックアウト穴径φ32.5・φ38.8
1004
3P100A
接続板・ターミナル3コ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,940円
( 8,734円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,310円
( 12,441円 )
5日目
12,780円
( 14,058円 )
5日目
16,080円
( 17,688円 )
5日目
10,267円
( 11,294円 )
5日目

詳細情報

基本情報

省力化・自動化システムとして特におすすめします。
【特長】
・接続板・導体継手付き
・屋外用には屋外カバーが付いてきます

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

  • その他型番は19,23,25をご参照ください

15
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリーダクト フィードインボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロリーダクト フィードインボックス
モールダクト付属品 ダクト入ズミ
プラスチックダクト用 エンド
エムケーダクト付属品 ダクトコンセント
プラスチックダクト用 継手
ファクトライン30 ダクトカバー
メーカーPanasonic未来工業未来工業マサル工業未来工業Panasonic
通常価格7,940円-995円 -201円 -2,038円 -454円 -816円
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目
材質溶融亜鉛めっき鋼板樹脂樹脂難燃ABS樹脂樹脂

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト