ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

テストリード TL-25A

テストリード TL-25A TL-25A
通常単価(税別)
2,251
税込単価
2,476
通常出荷日:8日目

【特長】・ピン先カバーはキャップとなっており、取り外し可能です。・全長約1.1m。

型番:

TL-25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-25Aの仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
CE
あり
寸法(mm)
全長:1100、ピン先:18
IEC規格CAT.Ⅲ
IEC61010 CAT.Ⅱ 1000V/CAT.Ⅲ 600V 20A対応
適合機種
PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F、CAM600S
詳細タイプ
テストリード

型番リスト

表示件数
型番
TL-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,251
( 2,476 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン先カバーはキャップとなっており、取り外し可能です。
・全長約1.1m。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

型番区分対象測定器種類IEC規格CAT.IIICE対応適合機種用途
TL-25A測定器オプション品テスタ用テストリード・プローブ・クリップIEC61010 CAT.II 1000V/CAT.III 600V 20A対応CEマークありPC7000/PC720M/PC710/PC700/PC773/PC20/RD700/RD701/CD771/CD770/CD772/EM7000/CX506a/SP21/DCM600DR/DCM660R/DCM2000DR/DCL1000/DCL1200R/DLC460F/DCM400/DCM400AD/DCM60R/CAM600Sテストリード

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストリード TL-25Aの型番TL-25Aのページです。 型番TL-25Aに関する仕様情報を記載しております。
テストリード TL-25Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストリード TL-25A
クリップアダプタ TL-9IC
携帯ケース C-77H
光リンク接続 KBーUSB773(PC Link7用)
デジタルマルチメータ 多機能 RD700
デジタルマルチメータ PC710
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器
通常価格2,2511,9935,5008,00016,89225,543
通常出荷日8日目8日目8日目在庫品1日目1日目1日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプションテスタ・マルチメータ用オプション本体本体
CEありなしなしありありあり
寸法(mm)全長:1100、ピン先:18全長:200190×140×70全長:130087×55×17986×52×184
IEC規格CAT.ⅢIEC61010 CAT.Ⅱ 1000V/CAT.Ⅲ 600V 20A対応---CATⅢ600VCATⅢ600V
適合機種PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F、CAM600SPC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM460R、DCL1000、DCL1200R、DLC460FPC773、CD770、CD771、CD772PC773--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト