エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE AMP 172853-1

    通常単価(税別)
    88円
    税込単価
    97円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)コネクタ タイプ=電線対基板色=ナチュラル材質=PA使用温...

    詳細を確認

    型番:

    172853-1
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    172853-1の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172853-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88円
    ( 97円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)
    コネクタ タイプ=電線対基板
    色=ナチュラル
    材質=PA
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    UL 難燃性グレード=UL 94V-2
    実装方法=ルーズ ピース
    サービス可能=はい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE AMP 172853-1の型番172853-1のページです。 型番172853-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE AMP 172853-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE AMP 172853-1
    TE AMP 172851-1
    ピンコンタクト 圧着端子 AMPシリーズ 929967-1
    TE MQS 1-1355134-1
    TE MQS 1-1355118-1
    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格88円68円98円507円205円2,372円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました