エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE MQS 1-1355134-1

    TE MQS 1-1355134-1 1-1355134-1
    通常単価(税別)
    507円
    税込単価
    558円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)コネクタ タイプ=電線対基板色=紫材質=PA GF使用温度...

    詳細を確認

    型番:

    1-1355134-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1-1355134-1の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリのタイプコネクタ タイプ色材質使用温度範囲UL 難燃性グレード実装方法
    1-1355134-1TPA (端子位置保証)電線対基板紫PA GF-40 – 120℃UL 94-HBカートン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-1355134-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    507円
    ( 558円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    アクセサリのタイプ=TPA (端子位置保証)
    コネクタ タイプ=電線対基板
    色=紫
    材質=PA GF
    使用温度範囲=-40 – 120℃
    UL 難燃性グレード=UL 94-HB
    実装方法=カートン
    サービス可能=はい

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE MQS 1-1355134-1の型番1-1355134-1のページです。 型番1-1355134-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE MQS 1-1355134-1のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    コネクタのリティーナーとして
    5
    満足度:5.0
    TE MQS 3-1355136-3のリティーナーというのか? 抜け止めですが メーカー製ですので特に問題なく使用できま...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE MQS 1-1355134-1
    TE MQS 1-1355118-1
    TE AMP 172851-1
    TE AMP 172853-1
    TE AMPSEAL 16 776364-1
    ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityHARTING
    通常価格507円205円68円88円87円904円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました