エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Power Double Lock 177920-1

    型番:

    177920-1
    解除
    • この商品は56個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    177920-1の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    177920-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    56個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16円
    ( 18円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ
    アクセサリのタイプ=ダブル ロック プレート
    防水性=いいえ
    極数=4
    色=ナチュラル
    ハウジングの材質=ガラス繊維入りナイロン 66
    Centerline (Pitch)=3.96 mm
    長さ=20.1 mm
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    用途=キャップ: 177913 または 179467
    プラグ: 177902 または 177905
    UL 難燃性グレード=UL 94V-0
    パッケージ数量=1000
    コメント=必要な数量は、使用するコネクタによって異なります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Power Double Lock 177920-1の型番177920-1のページです。 型番177920-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE Power Double Lock 177920-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Power Double Lock 177920-1
    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1
    TE MQS 1-1355118-1
    TE MQS 1-1355134-1
    TE AMP 172853-1
    TE AMP 172851-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格16円2,372円205円507円88円68円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました