エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE ECU 10POS CAP ASSY H TIN 9-6447232-4

    型番:

    9-6447232-4
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    9-6447232-4の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    耐環境性
    耐環境性なし
    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番最小発注数量RoHS
    9-6447232-41個10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    9-6447232-4
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,489円
    ( 1,638円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    TE製 ECU 10POS CAP ASSY H TIN 9-6447232-4
    ・最小発注数量:1個
    ・RoHS:10

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE ECU 10POS CAP ASSY H TIN 9-6447232-4の型番9-6447232-4のページです。 型番9-6447232-4に関する仕様情報を記載しております。
    TE ECU 10POS CAP ASSY H TIN 9-6447232-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE ECU 10POS CAP ASSY H TIN 9-6447232-4
    AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH RESIST / DIODE
    TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2
    MX10 シリーズ
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity日本航空電子工業TE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格1,489円936円328円339円4,190円40円 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    用途その他ケーブル接続その他ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
    耐環境性耐環境性なし防水性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし難燃性
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました