エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0

    型番:

    5-6447223-0
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    5-6447223-0の仕様・寸法情報

    シリーズ
    その他
    ピン数
    26
    耐環境性
    防水性
    シリーズ詳細
    Superseal1.0
    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5-6447223-0
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,303円
    ( 2,533円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    タイコエレクトロニクス製
    ・最小発注数量:1個
    ・製品:Housings
    ・シリーズ:Superseal1.0
    ・ブランド:TE Connectivity

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0の型番5-6447223-0のページです。 型番5-6447223-0に関する仕様情報を記載しております。
    TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0
    EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
    TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
    マルチインターロックコネクタ(MIC)
    マイクロモータコネクタ アセンブリ
    コネクタ 12極 メス ケーブルマウント AMPSEAL 16シリーズ
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格2,303円270円81円384円1,392円797円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    シリーズその他その他その他その他その他その他
    ピン数26229812
    耐環境性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なしその他その他
    シリーズ詳細Superseal1.0EJ-2CTMIC数字AMPSEAL 16

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました