エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1 172136-1
    通常単価(税別)
    264円
    税込単価
    290円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    Terminates To=ワイヤ/ケーブルハウジングのタイプ=リセプタクル ハウジング防水性=いいえ...

    詳細を確認

    型番:

    172136-1
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    172136-1の仕様・寸法情報

    ピン数
    8
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    種類
    リセプタクル ハウジング
    センターライン(ピッチ)(mm)
    9
    取り付けタイプ
    フリーハンギング
    長さ(mm)
    25
    最高使用温度(℃)
    105
    最低使用温度(℃)
    -30
    実装方法
    バッグ
    端子・スプライスオプション
    レセプタクル
    嵌合保持のタイプ
    ラッチ
    備考
    Insulated=No、Terminates To=ワイヤ/ケーブル、カバーのタイプ=With、ロック プレートの色=With/防水性=いいえ
    材質(ハウジング)
    ナイロン 6/6
    色(ハウジング)
    ナチュラル
    内容量
    100(パッケージ)
    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番Terminates ToハウジングのタイプInsulated極数ハウジングの色カバーのタイプロック プレートの色端子およびスプライス オプション端子の向き嵌合保持のタイプ取り付けのスタイルハウジングの材質長さ(mm)Centerline(mm)使用温度範囲(℃)パッケージ数量実装方法
    172136-1ワイヤ/ケーブルリセプタクル ハウジングNO8ナチュラルWithwithReceptacleストレートラッチFree Hangingナイロン 6/6259-30 ~ 105100バッグ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    172136-1
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    264円
    ( 290円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    Terminates To=ワイヤ/ケーブル
    ハウジングのタイプ=リセプタクル ハウジング
    防水性=いいえ
    Insulated=No
    極数=8
    ハウジングの色=ナチュラル
    カバーのタイプ=With
    ロック プレートの色=With
    端子およびスプライス オプション=Receptacle
    端子の向き=ストレート
    嵌合保持のタイプ=ラッチ
    取り付けのスタイル=Free Hanging
    ハウジングの材質=ナイロン 6/6
    長さ=25 mm
    Centerline=9 mm
    使用温度範囲=-30 – 105℃
    パッケージ数量=100
    実装方法=バッグ

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1の型番172136-1のページです。 型番172136-1に関する仕様情報を記載しております。
    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1
    TE AMPMODU,PCF 1903404-1
    TE AMP 1MM STD EDGE 340 DUAL POS 5145275-2
    DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mmピッチ 5535090-4
    070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN
    EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格264円1,432円4,190円1,422円182円270円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    ピン数8403409622
    接続方向ストレートその他その他ストレートストレートストレート
    耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし防水性防水性
    種類リセプタクル ハウジングコネクタ/ソケット(端子)リセプタクル(ハウジング)/ソケット(端子)Cハウジングハウジング
    センターライン(ピッチ)(mm)92.5412.5455
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました