エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4

    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4 1-2040021-4
    通常単価(税別)
    165円
    税込単価
    182円
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ極数=...

    詳細を確認

    型番:

    1-2040021-4
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    1-2040021-4の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コネクタおよびコンタクトの嵌合先グロー ワイヤ定格極数列数動作電圧端子レイアウト端子のタイプPCB マウント リテンション嵌合保持嵌合保持のタイプ嵌合調整Centerline (Pitch)ハウジングの色長さ使用温度範囲用途パッケージ数量
    1-2040021-4プリント基板標準部品 - 非グロー ワイヤ41630 VACインラインソケットなしありラッチあり10.16 mmナチュラル54.48 mm-55~105℃ヘッダーに嵌合100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2040021-4
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    165円
    ( 182円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=プリント基板
    グロー ワイヤ定格=標準部品 - 非グロー ワイヤ
    極数=4
    列数=1
    動作電圧=630 VAC
    630 VDC
    端子レイアウト=インライン
    端子のタイプ=ソケット
    PCB マウント リテンション=なし
    嵌合保持=あり
    嵌合保持のタイプ=ラッチ
    嵌合調整=あり
    Centerline (Pitch)=10.16 mm
    ハウジングの色=ナチュラル
    長さ=54.48 mm
    使用温度範囲=-55 – 105℃
    用途=ヘッダーに嵌合
    パッケージ数量=100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4の型番1-2040021-4のページです。 型番1-2040021-4に関する仕様情報を記載しております。
    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4
    TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】
    TE EI Series 1-171825-0
    D5000シリーズ
    TE EI Series 172486-2
    TE EI Series 171825-7
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格165円3,646円194円136円 -100円193円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました