エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

幅

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
16
92
2.4
対応
1パック

100個入り

32
140
3.6
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650円
( 715円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,228円
( 1,351円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイラップの標準タイプ。
・耐摩耗性、耐有機溶剤性に優れ、厳選した66ナイロンを採用したタイプです。
・各種機器内配線、屋内配線工事など幅広い用途に適します。
・スケルトンカラー4色(レッド・バイオレッド・イエロー・ブルー)各色25本入。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) スケルトンカラー4色
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 固定タイプ(耐候/耐熱/難燃)
ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS316
ステンレス・スティール・タイ ボールロックタイプ SUS304
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)
通常価格650円-2,040円 -2,639円 -1,957円 -10,178円 -4,931円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
色その他乳白色青乳白色その他その他
色詳細レッド・バイオレット・イエロー・ブルー乳白色青乳白色/黑メタリックメタリック
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト