17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

通常単価(税別)
10,45019,542
税込単価
11,49521,496
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

置換前 入力ユニット

置換前 出力ユニット

置換後 入力ユニット

置換後 出力ユニット

置換前 形状

置換後 形状

入力/出力点数

(mm)

奥行き

(mm)

最小発注数量
1スロットタイプ
AX10、AX10-UL
-
QX10
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
AX11、AX11EU
-
QX10×2台
-
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
AX40、AX40-UL、AX70、AX70-UL、AX50、AX50-S1
-
QX40、QX70、QX40-S1、QX70、QX50
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
AX41、AX41-UL、AX31-S1、AX41-S1、AX71
-
QX41、QX41-S2、QX71、QX41、QX41-S2、QX41-S1、QX71
-
端子台(38点)
FCNコネクタ(40Pジャック)
32点
27.4
31
1個
1スロットタイプ
AX80、AX80-UL
-
QX80
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
AX81、AX81-S1
-
QX81、QX81-S2
-
端子台(38点)
D-Subコネクタ(37P)
32点
27.4
31
1個
1スロットタイプ
-
AY10、AY11、AY11-UL、AY11E、AY11EEU
-
QY10
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
-
AY10A、AY10A-UL、AY11A、AY11AEU
-
QY18A×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
16点
55.2
41.9
1個
2スロットタイプ
-
AY13、AY13E、AY13EU
-
QY10×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
-
AY22
-
QY22
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
-
AY23
-
QY22×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
-
AY40、AY40-UL、AY40P、AY70、AY70-UL
-
QY40P、QY70
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
-
AY41、AY41-UL、AY41P、AY71
-
QY41P、QY71
端子台(38点)
FCNコネクタ(40Pジャック)
32点
27.4
31
1個
1スロットタイプ
-
AY50、AY50-UL
-
QY50
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
2スロットタイプ
-
AY51、AY51-UL、AY51-S1、AY81、AY81EP
-
QY50×2台、QY80×2台
端子台(38点)
端子台(18点)×2
32点
55.2
41.9
1個
1スロットタイプ
-
AY80
-
QY80
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
27.4
41.9
1個
1スロットタイプ
-
AY81、AY81EP
-
QY81P
端子台(38点)
D-Subコネクタ(37P)
32点
27.4
31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,450
( 11,495 )
5日目
19,542
( 21,496 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
11,495
( 12,645 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
12,540
( 13,794 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
19,542
( 21,496 )
5日目
19,542
( 21,496 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
19,542
( 21,496 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
11,495
( 12,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,450
( 11,495 )
5日目
19,542
( 21,496 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
12,540
( 13,794 )
5日目

詳細情報

基本情報

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

【特長】
・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AシリーズからQシリーズへの置換用。
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現。

・選定ツールはコチラ
・リニューアルツール使用動画はコチラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格10,450-10,450 -18,81010,45016,72010,450 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
高さ(mm)204102204102102102
海外認証規格CECECECECECE
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト