エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用

型番:

ERNT-AQTD61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERNT-AQTD61の仕様・寸法情報

種類
リニューアルツール
商品タイプ
1スロットタイプ
置換前 入力ユニット
AD61、AD61-S1
置換後 入力ユニット
QD62-H01、QD62-H02
置換後 形状
コネクタ(40p)
入力/出力点数
端子台(38点)
チャンネル数
2チャンネル
幅(mm)
27.4
高さ(mm)
204
奥行き(mm)
31
海外認証規格
CE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ERNT-AQTD61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,810
( 20,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

・三菱電機汎用シーケンサ MELSEC-AシリーズからQシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現
・選定ツールはコチラ

・リニューアルツール使用動画はコチラ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用の型番ERNT-AQTD61のページです。 型番ERNT-AQTD61に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格18,81010,45016,72010,450 -18,81018,810
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
商品タイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1ユニットタイプ1ユニットタイプ1スロットタイプ1スロットタイプ
置換前 入力ユニットAD61、AD61-S1-----
置換後 入力ユニットQD62-H01、QD62-H02QX10、QX28、QX40、QX40-S1、QX40H、QX50、QX70、QX70H、QX80、QX80H、QX90H、QX48Y57----
置換後 形状コネクタ(40p)(37P)端子台(18点)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト