17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

置換前 入力ユニット

置換前 出力ユニット

置換後 入力ユニット

置換後 出力ユニット

置換前 形状

置換後 形状

入力/出力点数

奥行き

(mm)

最小発注数量
A1SX81、A1SX81-S2
A1SY81、A1SY81EP
LX41C4
LY41PT1P
D-Subコネクタ(37p)
コネクタ(40p)
32点
24.5
1個
A1SX40、A1SX40-S1、A1SX40-S2
-
LX40C6
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
A1SX80、A1SX80-S1、A1SX80-S2
-
LX40C6
-
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
A1SX10、A1SX10EU
A1SY10、A1SY10EU
LX10
LY10R2
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
-
A1SY22
-
LY20S6
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
-
A1SY40、A1SY40P
-
LY40NT5P
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
-
A1SY50
-
LY40NT5P
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
-
A1SY80
-
LY40PT5P
端子台(20点)
端子台(18点)
16点
31.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,720
( 18,392 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目
10,450
( 11,495 )
5日目

詳細情報

基本情報

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

・三菱電機汎用シーケンサMELSEC-AnsシリーズからLシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現
・選定ツールはコチラ

・リニューアルツール使用動画はコチラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格10,450-16,72018,81018,81018,81010,450
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
商品タイプ1ユニットタイプ1ユニットタイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1スロットタイプ
幅(mm)282827.427.427.427.4
高さ(mm)102102102102204102
海外認証規格CECECECECECE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト