17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール  高速カウンタ用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタ用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ERNT-ASLTD61

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・三菱電機エンジニアリング(株)公式選定ツールはコチラをご確認ください。

・三菱電機汎用シーケンサMELSEC-AnsシリーズからLシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現
・選定ツールはコチラ

・リニューアルツール使用動画はコチラ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1ユニットタイプ
置換前 ユニット
A1SD61
置換後 ユニット
LD62
置換前 形状
端子台(20点)
置換後 形状
コネクタ(40p)
チャンネル数
1チャンネル
幅(mm)
28
高さ(mm)
102
奥行き(mm)
31.5
海外認証規格
CE

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト