エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)

型番:

ERNT-ASQTB20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERNT-ASQTB20の仕様・寸法情報

種類
リニューアルツール
商品タイプ
1スロットタイプ
置換後 入力ユニット
QX10、QX28、QX40、QX40-S1、QX40H、QX50、QX70、QX70H、QX80、QX80H、QX90H、QX48Y57
置換後 出力ユニット
QY10、QY18A、QY22、QY40P、QY50、QY68A、QY70、QY80、QX48Y57
置換前 形状
端子台(20点)
置換後 形状
(37P)
幅(mm)
27.4
高さ(mm)
102
奥行き(mm)
31.5
海外認証規格
CE

型番リスト

表示件数
型番
ERNT-ASQTB20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,450
( 11,495 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。
置換後Qシリーズの仕様を満たしていれば置換前PLCメーカ問わずお使いいただけます。
【用途】
各社PLCからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。

・各社PLCから三菱電機汎用シーケンサ MELSEC Qシリーズへの置換用
・既設接続機器の仕様が置換後のQシリーズの仕様に満足していれば置換前PLCメーカ問わずご使用可能
・お客様による再配線(端子台への既設配線付け替え)が必要

・リニューアルツール使用動画はコチラ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)の型番ERNT-ASQTB20のページです。 型番ERNT-ASQTB20に関する仕様情報を記載しております。
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール 入力/出力ユニット用
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格10,45018,81016,72010,450 -18,81010,450 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール
商品タイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1ユニットタイプ-1スロットタイプ1ユニットタイプ
置換後 入力ユニットQX10、QX28、QX40、QX40-S1、QX40H、QX50、QX70、QX70H、QX80、QX80H、QX90H、QX48Y57QD62-H01、QD62-H02----
置換後 出力ユニットQY10、QY18A、QY22、QY40P、QY50、QY68A、QY70、QY80、QX48Y57-----
置換前 形状端子台(20点)-端子台(20点)端子台(20点)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト