17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用

通常単価(税別)
18,810
税込単価
20,691
通常出荷日:5日目

【特長】既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

置換前 入力ユニット

置換前 出力ユニット

置換後 入力ユニット

置換後 出力ユニット

最小発注数量
JAMSC-120DDI35400
-
QX41、QX41-S1、QX41-S2、QX71
-
1個
-
JAMSC-120DDO35410
-
QY41P、QY71
1個
JAMSC-120DDI36400
-
QX41×2台、QX41-S1×2台、QX41-S2×2台、QX71×2台
-
1個
-
JAMSC-120DDO36410
-
QY41P × 2台、QY71 × 2台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,810
( 20,691 )
5日目
18,810
( 20,691 )
5日目
18,810
( 20,691 )
5日目
18,810
( 20,691 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
既設の配線を活用することにより作業工数の大幅削減や配線ミスを減らすことが実現できます。
【用途】
PLC、ニューサテライトJWシリーズからQシリーズへの入力、出力ユニットの置き換えが容易にできます。

・シャープ㈱製PLC ニューサテライトJWシリーズから三菱電機汎用シーケンサQシリーズへの置換用
・既設配線流用により作業工数の大幅削減、配線ミスの低減を実現

・リニューアルツール使用動画はコチラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(株)安川電機製MEMOCON GL⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
オムロン(株)製SYSMAC C(小形)⇒MELSEC-Q リニューアルツール 入力/出力ユニット用
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 高速カウンタユニット用
MELSEC用(AnS ⇒ Lシリーズ) リニューアルツール アナログ用
他社PLC ⇒ MELSEC-Qシリーズリニューアルツール ユニバーサル変換アダプタ(小形)
シーケンス制御作業受検対策ユニット
メーカー三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング
通常価格18,81018,81018,81016,72010,450158,797
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類リニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツール受験対策ユニット
商品タイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1スロットタイプ1ユニットタイプ1スロットタイプ受検対策ユニット
幅(mm)27.427.427.42827.4300
高さ(mm)102102204102102142
奥行き(mm)28.628.63131.531.5330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト