エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago 294-5003 294シリーズ 照明用コネクタ

    通常単価(税別)
    519
    税込単価
    571
    通常出荷日:5日目

    ・ポール形式 = 3P・シリーズ = 294・ジェンダー = メス・極数 = 1・プラグ/ソケット =...

    詳細を確認

    型番:

    294-5003
    解除
    • この商品は500個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    294-5003の仕様・寸法情報

    種類
    コネクタ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    294-5003
    最小発注数量
    500個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    519
    ( 571 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ポール形式 = 3P
    ・シリーズ = 294
    ・ジェンダー = メス
    ・極数 = 1
    ・プラグ/ソケット = ソケット
    ・色 = 白
    ・タイプ = 電源コネクタ
    ・定格電流 = 24A
    ・定格電圧 = 500 V
    ・ケーブルサイズ = 0.5 → 2.5 mm2
    ・端子方法 = クランプ, プッシュワイヤ, スプリング

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago 294-5003 294シリーズ 照明用コネクタの型番294-5003のページです。 型番294-5003に関する仕様情報を記載しております。
    Wago 294-5003 294シリーズ 照明用コネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago 294-5003 294シリーズ 照明用コネクタ
    MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
    三菱シーケンサMELSEC-Aシリーズインタフェースケーブル用コネクタ変換アダプタ
    CC-Link 未使用コネクタ部保護用防水キャップ
    Wago リレー, 24V dc
    Wago カウンタ 750-404 750
    メーカーワゴ三菱電機ダイヤトレンド三菱電機ワゴワゴ
    通常価格5193,052 -4,1502,96951,677136,071
    通常出荷日5日目在庫品1日目2日目5日目5日目5日目
    種類コネクタアダプタコネクタその他その他 I/Oシステム

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト