エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC

型番:

AKSUN 25V-T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKSUN 25V-Tの仕様・寸法情報

シリーズ
Dsub
ピン数
25
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
D-Subシェルサイズ
B
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AKSUN 25V-T
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030円
( 1,133円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 25
・D-Subシェルサイズ = B
・ボディ向き = ストレート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PCの型番AKSUN 25V-Tのページです。 型番AKSUN 25V-Tに関する仕様情報を記載しております。
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 25 極 ストレート PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 15 極 ストレート PC
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート 亜鉛
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, オス, 9極
D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW, メス, 15極
メーカーAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW ComponentsAssmann WSW Components
通常価格1,030円556円770円5,049円584円686円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub
ピン数2591537915
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
D-SubシェルサイズBEACEA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました