エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート

型番:

8630CH15M3LF
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8630CH15M3LFの仕様・寸法情報

シリーズ
その他
許容電流(A)
15
接続方向
ストレート
D-subシェルサイズ
A
色
グレー
シリーズ詳細
8630CH

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数 D-Subシェルサイズボディ向き色シリーズ
8630CH15M3LF15Aストレートグレー8630CH

型番リスト

表示件数
型番
8630CH15M3LF
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 15
・D-Subシェルサイズ = A
・ボディ向き = ストレート
・色 = グレー
・シリーズ = 8630CH

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレートの型番8630CH15M3LFのページです。 型番8630CH15M3LFに関する仕様情報を記載しております。
D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-subコネクタ用バックシェル 8630CHシリーズ 15極 ストレート
D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ 9極 ストレート
D-subコネクタ用バックシェル 25極 ストレート 8655MH2512LF
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 9 極 ストレート, グレー ナイロン
D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 15極
D-subコネクタ(はんだ端子)Harting,オス,15極
メーカーAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAssmann WSW ComponentsHARTING
通常価格550円392円2,384円1,412円960円1,224円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
シリーズその他その他その他-DsubDsub
許容電流(A)15---36.5
接続方向ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
D-subシェルサイズAEBE--
色グレーグレーシルバーグレー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました