エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3

    型番:

    170823-3
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    170823-3の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    170823-3
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230円
    ( 253円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 24mm

    TE Connectivity FASTON 250圧着端子絶縁ブーツ. FASTON 250圧着端子用の絶縁ブーツです。これらのFASTON 250絶縁ブーツは半透明のプラスチック製で、ストレートタイプとフラグタイプを用意しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3の型番170823-3のページです。 型番170823-3に関する仕様情報を記載しております。
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-3
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-6
    TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170891-1
    TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1
    TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170887-1
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格230円174円204円196円108円11円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました