エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)

    型番:

    180923-0
    解除
    • この商品は7個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    180923-0の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    180923-0
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    7個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    89円
    ( 98円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・コネクタタイプ = プラグ
    ・タブサイズ = 6.35mm
    ・本体材質 = ナイロン66
    ・長さ = 22.9mm
    ・色 = ナチュラル
    ・コンタクト数 = 2
    ・タブ幅 = 6.35mm
    ・シリーズ = AMP FASTIN-FASTON

    TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ250レセプタクル及びタブハウジング. FASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングシリーズで、FASTIN-FASTON 250ワイヤ端子とともに使用します。ハウジングはUL 94 V2又はUL 94 V0難燃性等級のナイロン製で、電気的及び機械的保護を提供できるように設計されています。極性ラッチとロッキングラッチにより、誤かん合を防止して確実にかん合することができます。これらのFASTIN-FASTON 250コネクタハウジングでは、最大20本のリード、及び8つの独立した回路の取り付けが可能です。 特長と利点 電気 / 機械的保護を提供 誤かん合を防止する極性化 ナイロンUL 94 V2ハウジングも用意 ロッキングラッチで確実なかん合接続 1つ又は複数の接続に対応、最大8回路. 用途. これらのFASTIN-FASTON 250タブ及びレセプタクルハウジングは、さまざまな用途でのフリーハンギング又はパネルマウントハーネスコネクタとして使用するのに最適です。用途には、車載用配線用途、及び洗濯機、乾燥機、電化製品などの家電があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)の型番180923-0のページです。 型番180923-0に関する仕様情報を記載しております。
    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TE 圧着ターミナル収納箱 180923-0型(2極/ナチュラル)
    TE 圧着ターミナル収納箱 180924-0型(2極/ナチュラル)
    TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル
    圧着ターミナル収納箱 TE Connectivity 5極, ナチュラル
    TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル
    TE 圧着ターミナル収納箱(Positive Lock.187 Mk II/1極/ナチュラル)
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格89円103円180円496円279円15円
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました