エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    熱収縮チューブ PO 収縮前7.4mm 収縮後1.65mm【100個入り】

    型番:

    DSPL-NR2-X-50MM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    DSPL-NR2-X-50MMの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DSPL-NR2-X-50MM
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,604円
    ( 3,964円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 7.49mm
    ・シュリンク径 = 1.65mm
    ・色 = クリア
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・接着面 = あり
    ・収縮率 = 4:1
    ・スリーブ長さ = 5cm
    ・材質 = ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・難燃性 = あり
    ・ハロゲンフリー = N
    ・アングル = ストレート
    ・シリーズ = DSPL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱収縮チューブ PO 収縮前7.4mm 収縮後1.65mmの型番DSPL-NR2-X-50MMのページです。 型番DSPL-NR2-X-50MMに関する仕様情報を記載しております。
    熱収縮チューブ PO 収縮前7.4mm 収縮後1.65mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱収縮チューブ PO 収縮前7.4mm 収縮後1.65mm
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前7.5mm 収縮後1.65mm
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, 黒色
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m
    TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前9.5mm 収縮後4.8mm 赤
    メーカーTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
    通常価格3,604円38円5,197円5,066円8,617円1,446円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました