エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)

    型番:

    171825-6
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    171825-6の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    171825-6
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    285円
    ( 314円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = EI
    ・ピッチ = 2.5mm
    ・コンタクト数 = 6
    ・行数 = 1
    ・ボディ向き = ストレート
    ・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・端子方法 = はんだ
    ・タイプ = Wire to Board
    ・定格電圧 = 250 V ac, 350 V dc

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)の型番171825-6のページです。 型番171825-6に関する仕様情報を記載しております。
    基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)
    基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)
    2.50mmピッチ 1列 電線対基板用 ヘッダー
    2.5mmピッチ 電線対基板用ハウジング 5051
    2.00mmピッチ 2列 電線対基板用 ハウジング・ヘッダー
    3.96mmピッチ 1列 電線対基板用 ハウジング 11/12極
    メーカーTE ConnectivityTE Connectivityモレックスモレックスモレックスモレックス
    通常価格285円189円198円 -9円 -42円 -161円
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました